DATA SHEET
TLV701x および TLV702x 小型、低消費電力、低電圧コンパレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超小型パッケージ:X2SON (0.8 × 0.8mm2)
- 標準パッケージ:SOT23、SC70、VSSOP
- 広い電源電圧範囲: 1.6V~6.5V
- 静止電流: 5µA
- 短い伝搬遅延: 260ns
- レール・ツー・レールの同相入力電圧
- 内部ヒステリシス
- プッシュプルおよびオープンドレインの出力オプション
- 入力オーバードライブでの位相反転なし
- 動作時周囲温度: -40°C~125°C