JAJSDY2H September 2017 – July 2021 TLV7031 , TLV7032 , TLV7034 , TLV7041 , TLV7042 , TLV7044
PRODUCTION DATA
TLV7031/TLV7041 (シングル・チャネル)、TLV7032/42 (デュアル・チャネル)、TLV7034/44 (クワッド・チャネル) は、低電圧の nanoPower コンパレータです。これらのデバイスは、超小型リードレス・パッケージと、標準の 5 ピン SC70、SOT-23、VSSOP および TSSOP パッケージで供給されるため、スマートフォン、スマートメーター、その他の携帯用またはバッテリ駆動のアプリケーションなど、スペースに制約のある設計に適用可能です。
TLV703x および TLV704x は、速度と消費電力との両立をうまく実現しており、伝搬遅延は 3μs、静止消費電流は 315nA です。この高速な応答時間と nanoPower との組み合わせを生かして、電力に制約のあるシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は 1.6V~6.5V で、 3V および 5V のシステムと互換性があります。
また、TLV703x と TLV704x は、オーバードライブ入力に対しても出力位相が反転しないことが保証されており、内部ヒステリシスが存在するため、ノイズが多い過酷な環境で、緩やかに変動する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある場合でも、高精度の電圧監視に使用できます。
TLV703x は、LED の制御または容量性負荷の駆動を行う際に数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV704x にはオープン・ドレインの出力段があり、VCC を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに適しています。
部品番号 | パッケージ (ピン数) (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV7031、TLV7041 | X2SON (5) | 0.80mm × 0.80mm |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
TLV7032、TLV7042 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
WSON (8) | 2.00 mm × 2.00 mm | |
TLV7034、TLV7044 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |