JAJSHA9E may 2019 – april 2023 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
TLV900x-Q1 ファミリは、1.8V~5.5V (±0.9V~±2.75V) での動作が規定されています。多くの仕様は、-40℃~125℃で適用されます。「代表的特性」セクションには、動作電圧または温度に関して大きな変動をもたらす可能性のあるパラメータが記載されています。
6V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」の表を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの結合による誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、「レイアウトのガイドライン」セクションを参照してください。