JAJSHA9E may 2019 – april 2023 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | Vs = 5V | ±0.4 | ±1.85 | mV | ||
Vs = 5V、TA = -40°C~125°C | ±2 | mV | |||||
dVOS/dT | VOS と温度との関係 | TA = -40℃~125℃ | ±0.6 | μV/℃ | |||
PSRR | 電源除去比 | VS = 1.8V~5.5V、VCM = (V-) |
80 | 105 | dB | ||
入力電圧範囲 | |||||||
VCM | 同相電圧範囲 | 位相反転なし、レール・ツー・レール入力 | (V–) - 0.1 | (V+) + 0.1 | V | ||
CMRR | 同相信号除去比 | VS = 1.8V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V、 TA = -40℃~125℃ |
86 | dB | |||
VS = 5.5V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V、 TA = -40℃~125℃ |
95 | dB | |||||
VS = 5.5V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V、 TA = -40℃~125℃ |
63 | 77 | dB | ||||
VS = 1.8V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V、 TA = -40℃~125℃ |
68 | dB | |||||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | Vs = 5V | ±5 | pA | |||
IOS | 入力オフセット電流 | ±2 | pA | ||||
ノイズ | |||||||
En | 入力電圧ノイズ (ピーク・ツー・ピーク) | ƒ = 0.1Hz~10Hz、Vs = 5V | 4.7 | µVPP | |||
en | 入力電圧ノイズ密度 | ƒ = 1kHz、Vs = 5V | 30 | nV/√Hz | |||
ƒ = 10kHz、Vs = 5V | 27 | nV/√Hz | |||||
in | 入力電流ノイズ密度 | ƒ = 1kHz、Vs = 5V | 23 | fA/√Hz | |||
入力容量 | |||||||
CID | 差動 | 1.5 | pF | ||||
CIC | 同相 | 5 | pF | ||||
開ループ・ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 5.5V、(V-) + 0.05V < VO < (V+) - 0.05V、 RL = 10kΩ |
104 | 117 | dB | ||
VS = 1.8V、(V-) + 0.04V < VO < (V+) - 0.04V、 RL = 10kΩ |
100 | dB | |||||
VS = 1.8V、(V-) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V、 RL = 2kΩ |
115 | dB | |||||
VS = 5.5V、(V-) + 0.15V < VO < (V+) - 0.15V、 RL = 2kΩ |
130 | dB | |||||
周波数特性 | |||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | Vs = 5V | 1 | MHz | |||
φm | 位相マージン | VS = 5.5V、G = 1 | 78 | 度 | |||
SR | スルーレート | Vs = 5V | 2 | V/µs | |||
tS | セトリング・タイム | 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF | 2.5 | µs | |||
0.01% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF | 3 | µs | |||||
tOR | 過負荷復帰時間 | VS = 5V、VIN × ゲイン > VS | 0.85 | μs | |||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | VS = 5.5V、VCM = 2.5V、VO = 1VRMS、G = +1、 f = 1kHz、80kHz の測定帯域幅 |
0.004 | % | |||
出力 | |||||||
VO | 電源レールからの電圧出力スイング | VS = 5.5V、RL = 10kΩ | 10 | 20 | mV | ||
VS = 5.5V、RL = 2kΩ | 35 | 55 | mV | ||||
ISC | 短絡電流 | Vs = 5.5V | ±40 | mA | |||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | Vs = 5V、f = 1MHz | 1200 | Ω | |||
電源 | |||||||
VS | 規定電圧範囲 | 1.8 (±0.9) | 5.5 (±2.75) | V | |||
IQ | 静止電流 (アンプ 1 個あたり) | IO = 0mA、VS = 5.5V | 60 | 80 | μA | ||
IO = 0mA、VS = 5.5V、TA = -40℃~125℃ | 85 | µA | |||||
パワーオン時間 | VS = 0V~5V から IQ レベルの 90% まで | 50 | μs |