JAJSHA9E may 2019 – april 2023 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
TLV900x-Q1 ファミリのオペアンプは 1.8V~5.5V で動作します。また、入力オフセット電圧、静止電流、オフセット電流、短絡電流など多くの仕様は、-40℃~125℃で適用されます。動作電圧または温度によって大きく変動するパラメータを、「代表的特性」セクションに示します。