JAJSHA9E may 2019 – april 2023 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
TLV900x-Q1 ファミリには、低電圧 (1.8V~5.5V) でレール・ツー・レール入出力スイング能力を備えた、シングル (TLV9001-Q1)、デュアル (TLV9002-Q1) およびクワッド (TLV9004-Q1) チャネルのオペアンプがあります。これらのオペアンプは、インフォテインメントや照明など、低電圧での動作と大きな容量性負荷の駆動が必要で、スペースの制約が厳しい車載アプリケーション向けにコスト効率の優れたソリューションを提供します。TLV900x-Q1 ファミリの容量性負荷の駆動能力は 500pF であり、開ループ出力インピーダンスが抵抗性なので、大きな容量性負荷についても容易に安定化できます。これらのオペアンプは、特に低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、TLV600x-Q1 デバイスと同様の性能仕様を満たすように設計されています。
TLV900x-Q1 ファミリは堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプには、ユニティ・ゲイン安定性、RFI および EMI 除去フィルタの内蔵、オーバードライブ状態で位相反転が発生しないという特長があります。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV9001-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 1.60mm × 2.90mm |
DCK (SC70、5) | 1.25mm × 2.00mm | |
TLV9002-Q1 | D (SOIC、8) | 3.91mm × 4.90mm |
PW (TSSOP、8)(2) | 3.00mm × 4.40mm | |
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 3.00mm | |
TLV9004-Q1 | DYY (SOT-23、14) | 4.20mm × 1.90mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm | |
PW (TSSOP、14) | 4.40mm × 5.00mm |