JAJSKV5C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ホスト・コントローラから TMP139 に対して SETAASA CCC を発行すると、I2C モードから I3C 基本モードに切り替わります。この CCC は、ホスト・コントローラによってストップが発行された後に有効になります。SETAASA を受信すると、TMP139 は、MR18 レジスタ・ビット INF_SEL を 1'b1 に設定して I3C 基本動作モードにします。
図 7-35 に示すように、この CCC は常にブロードキャスト・コマンドとして発行され、PEC バイトはありません。これは I2C モードでのみ適用できるためです。
前の CCC トランザクションにパリティ・エラーがある場合に、ホストがリピート・スタートによりトランザクションを開始すると、TMP139 は、SETAASA CCC に対して NACK 応答します。