JAJSKV5C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ENEC CCCは、イベント割り込み生成をイネーブルするために、ホスト・コントローラによって発行されます。CCC は、ホスト・コントローラによってストップが発行された後に有効になります。ENEC を受信すると、TMP139 は MR27 レジスタ・ビット IBI_ERROR_EN を 1'b1 に更新します。
ホスト・コントローラが ENINT ビットを 0 として送信することは規格不適合です。
図 7-25 および 図 7-26 に示すように、このコマンドは、ブロードキャスト・コマンドとして、または、TMP139 へのダイレクト・コマンドとして発行できます。
図 7-27 および 図 7-28 に示すように、このコマンドは、PECをイネーブルにしたブロードキャストまたはダイレクト・コマンドとして発行できます。この場合、ホスト・コントローラは、スタートまたはリピート・スタートの後にある 7'h7E および R/W = 0 のバイト以外のすべてのバイトに対して計算された PEC バイトを追加するものとします。
前のトランザクションにパリティまたは PEC エラーがある場合に、ホストがリピート・スタートによりトランザクションを開始すると、TMP139 は、ENEC CCC に対して NACK 応答します。