JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
ALERT_MODE が 1b に設定されている場合、デバイスはコンパレータ・モードで動作します。アラート・モードでは、最後の温度変換が温度アラート高レジスタよりも高い場合、または温度アラート低レジスタよりも低い場合に、アラート・ステータス・フラグと IO2/ALERT ピンがアサートされます。
アラート・ステータス・フラグと IO2/ALERT ピンは、図 9-18 に示すように、最後の温度変換の結果が、温度アラート高の値からヒステリシスを引いた値を下回った場合、または温度アラート低の値にヒステリシスを加えた値を上回った場合にのみデアサートされます。ヒステリシスは、Device Configuration-2 レジスタの HYSTERESIS ビット・フィールドを使用して選択できます。