DATA SHEET
TMP23x-Q1 車載用、高精度アナログ出力温度センサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- TMP235-Q1 グレード 0:–40℃~+150℃
- TMP236-Q1 グレード 1:–40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
- ±2.5°C (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235-Q1)
- ±2.5°C (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236-Q1)
- 正勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値):
- 10mV/℃、0℃ で 500mV (TMP235-Q1)
- 19.5mV/℃、0℃ で 400mV (TMP236-Q1)
- 広い動作電源電圧範囲
- 2.3V~5.5V (TMP235-Q1)
- 3.1V~5.5V (TMP236-Q1)
- 出力短絡保護
- 低い消費電力:9μA (標準値)
- 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
- 供給されるパッケージ・オプション:
- 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
- 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
- 業界標準の LMT8x-Q1、LM50-Q1、および LM20 温度センサとフットプリント互換
- サーミスタに対するコスト効率の優れた代替