JAJS442E December 2006 – September 2024 TMP411
PRODUCTION DATA
TMP411 では、2 線式バス コントローラがデバイスのメーカーとデバイス識別情報を問い合わせることができます。この機能により、特定の 2 線式バス アドレスでデバイスのソフトウェア識別が可能になります。メーカー ID は、ポインタ アドレス FEh から読み取ることで取得されます。TMP411 のメーカー コードは 55h です。デバイスの識別は、表 9-1 に示すように、特定のモデルによって異なります。これらのレジスタは読み取り専用です。