DATA SHEET
TMUX611x ±17V、低容量、低リーク電流、高精度のクワッド SPST スイッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い電源電圧範囲:±5V~±17V (デュアル)、
10V~17V (シングル)
- すべてのピンで、JESD78 Class II Level A準拠の100mAを満たすラッチアップ性能
- 小さいオン容量: 4.2pF
- 低い入力リーク電流: 0.5pA
- 低い電荷注入: 0.6pC
- レール・ツー・レール動作
- 低いオン抵抗: 120Ω
- 高速なスイッチのターンオン時間: 66ns
- Break-Before-Makeのスイッチング動作(TMUX6113)
- VDDに接続可能なENピン
- 低い消費電流: 17µA
- 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで±2 kV
- 業界標準のTSSOPと小型のWQFNパッケージ