TMUX6111
- 広い電源電圧範囲:±5V~±17V (デュアル)、
10V~17V (シングル) - すべてのピンで、JESD78 Class II Level A準拠の100mAを満たすラッチアップ性能
- 小さいオン容量: 4.2pF
- 低い入力リーク電流: 0.5pA
- 低い電荷注入: 0.6pC
- レール・ツー・レール動作
- 低いオン抵抗: 120Ω
- 高速なスイッチのターンオン時間: 66ns
- Break-Before-Makeのスイッチング動作(TMUX6113)
- VDDに接続可能なENピン
- 低い消費電流: 17µA
- 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで±2 kV
- 業界標準のTSSOPと小型のWQFNパッケージ
TMUX6111、TMUX6112、TMUX6113デバイスは、最新のCMOS(相補型金属酸化膜半導体)デバイスで、4つのSPST(単極単投)スイッチを独立に選択可能です。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±17V)、シングル電源 (10V~17V)、非対称電源のいずれでも適切に動作します。すべてのデジタル入力はスレッショルドがTTL (Transistor-Transistor Logic)互換で、TTLおよびCMOS両方のロジックとの互換性が保証されています。
スイッチは、TMUX6111ではデジタル制御入力のロジック0でオンになります。TMUX6112のスイッチをオンにするには、ロジック1が必要です。TMUX6113のスイッチのうち2つはTMUX6111と同様のデジタル制御ロジックで、もう2つのスイッチはロジックが反転しています。TMUX6113は、Break-Before-Makeのスイッチングを行うため、クロスポイントのスイッチング・アプリケーションに使用できます。
TMUX611xデバイスは、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品です。これらのデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。消費電流が17µAと低いため、携帯型アプリケーションにも使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。