TMUX6112

アクティブ

5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度アナログ・スイッチ (アクティブ・ハイ)

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.2 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0005 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.2 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0005 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 広い電源電圧範囲:±5V~±17V (デュアル)、
    10V~17V (シングル)
  • すべてのピンで、JESD78 Class II Level A準拠の100mAを満たすラッチアップ性能
  • 小さいオン容量: 4.2pF
  • 低い入力リーク電流: 0.5pA
  • 低い電荷注入: 0.6pC
  • レール・ツー・レール動作
  • 低いオン抵抗: 120Ω
  • 高速なスイッチのターンオン時間: 66ns
  • Break-Before-Makeのスイッチング動作(TMUX6113)
  • VDDに接続可能なENピン
  • 低い消費電流: 17µA
  • 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで±2 kV
  • 業界標準のTSSOPと小型のWQFNパッケージ
  • 広い電源電圧範囲:±5V~±17V (デュアル)、
    10V~17V (シングル)
  • すべてのピンで、JESD78 Class II Level A準拠の100mAを満たすラッチアップ性能
  • 小さいオン容量: 4.2pF
  • 低い入力リーク電流: 0.5pA
  • 低い電荷注入: 0.6pC
  • レール・ツー・レール動作
  • 低いオン抵抗: 120Ω
  • 高速なスイッチのターンオン時間: 66ns
  • Break-Before-Makeのスイッチング動作(TMUX6113)
  • VDDに接続可能なENピン
  • 低い消費電流: 17µA
  • 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで±2 kV
  • 業界標準のTSSOPと小型のWQFNパッケージ

TMUX6111、TMUX6112、TMUX6113デバイスは、最新のCMOS(相補型金属酸化膜半導体)デバイスで、4つのSPST(単極単投)スイッチを独立に選択可能です。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±17V)、シングル電源 (10V~17V)、非対称電源のいずれでも適切に動作します。すべてのデジタル入力はスレッショルドがTTL (Transistor-Transistor Logic)互換で、TTLおよびCMOS両方のロジックとの互換性が保証されています。

スイッチは、TMUX6111ではデジタル制御入力のロジック0でオンになります。TMUX6112のスイッチをオンにするには、ロジック1が必要です。TMUX6113のスイッチのうち2つはTMUX6111と同様のデジタル制御ロジックで、もう2つのスイッチはロジックが反転しています。TMUX6113は、Break-Before-Makeのスイッチングを行うため、クロスポイントのスイッチング・アプリケーションに使用できます。

TMUX611xデバイスは、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品です。これらのデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。消費電流が17µAと低いため、携帯型アプリケーションにも使用できます。

TMUX6111、TMUX6112、TMUX6113デバイスは、最新のCMOS(相補型金属酸化膜半導体)デバイスで、4つのSPST(単極単投)スイッチを独立に選択可能です。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±17V)、シングル電源 (10V~17V)、非対称電源のいずれでも適切に動作します。すべてのデジタル入力はスレッショルドがTTL (Transistor-Transistor Logic)互換で、TTLおよびCMOS両方のロジックとの互換性が保証されています。

スイッチは、TMUX6111ではデジタル制御入力のロジック0でオンになります。TMUX6112のスイッチをオンにするには、ロジック1が必要です。TMUX6113のスイッチのうち2つはTMUX6111と同様のデジタル制御ロジックで、もう2つのスイッチはロジックが反転しています。TMUX6113は、Break-Before-Makeのスイッチングを行うため、クロスポイントのスイッチング・アプリケーションに使用できます。

TMUX611xデバイスは、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリの製品です。これらのデバイスはリーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用可能です。消費電流が17µAと低いため、携帯型アプリケーションにも使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX6212 アクティブ 1.8V ロジック制御、36V、低 RON、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with better performance and lower RON support
TMUX7212 アクティブ 1.8V ロジック対応 (ロジック・ハイ)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with better performance, low RON and higher supply voltage support
TMUX7412F アクティブ 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ・ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル・スイッチ Pin-to-pin upgrade with fault protection and over voltage protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX611x ±17V、低容量、低リーク電流、高精度のクワッド SPST スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 22日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Guarding in Multiplexer Applications PDF | HTML 2022年 5月 13日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Improving Signal Measurement Accuracy in Automated Test Equipment PDF | HTML 2020年 10月 2日
アプリケーション概要 Choosing the Right Multiplexer for a Discrete Programmable Gain Amplifier (PGA) PDF | HTML 2020年 9月 29日
アプリケーション概要 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日
アプリケーション・ノート System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX6112 IBIS Model

SCDM201.ZIP (14 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ