JAJSP05B May 2023 – October 2023 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E
PRODUCTION DATA
TPS20xxE パワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすい USB などのアプリケーション向けに設計されています。このファミリは、1.5A または 2A の負荷を必要とするアプリケーション向けに固定電流制限スレッショルドを提供し、異なるパッケージで High または Low の選択によって分極を実現します。
TPS20xxE ファミリは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、2.7V~5.5V 電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
部品番号 (1) | パッケージ(2) | パッケージ・サイズ(3) |
---|---|---|
TPS20xxE | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 1.60mm |
DGN (HVSSOP、8) PowerPAD™ | 3.00mm × 3.00mm | |
DGK (VSSOP、8) | 3.00mm × 3.00mm |