ホーム パワー・マネージメント USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2000E

アクティブ

アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷に対応、2.7V ~ 5.5V、70mΩ、USB パワー スイッチ

製品詳細

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 2.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active Low Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.25 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 2.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active Low Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.25 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
  • 既存のテキサス・インスツルメンツのスイッチ・ポートフォリオとのピン互換
  • 定格電流は 1.5A および 2A
  • 3.3V および 5V の電源レールをサポート
  • 精度 ±20% の固定定電流制限
  • 高速過電流応答:2µs
  • デグリッチされた障害の報告
  • 出力放電
  • 逆電流ブロック
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 周囲温度範囲:-40℃~85℃
  • シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
  • 既存のテキサス・インスツルメンツのスイッチ・ポートフォリオとのピン互換
  • 定格電流は 1.5A および 2A
  • 3.3V および 5V の電源レールをサポート
  • 精度 ±20% の固定定電流制限
  • 高速過電流応答:2µs
  • デグリッチされた障害の報告
  • 出力放電
  • 逆電流ブロック
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 周囲温度範囲:-40℃~85℃

TPS20xxE パワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすい USB などのアプリケーション向けに設計されています。このファミリは、1.5A または 2A の負荷を必要とするアプリケーション向けに固定電流制限スレッショルドを提供し、異なるパッケージで High または Low の選択によって分極を実現します。

TPS20xxE ファミリは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、2.7V~5.5V 電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS20xxE パワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすい USB などのアプリケーション向けに設計されています。このファミリは、1.5A または 2A の負荷を必要とするアプリケーション向けに固定電流制限スレッショルドを提供し、異なるパッケージで High または Low の選択によって分極を実現します。

TPS20xxE ファミリは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、2.7V~5.5V 電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2001E アクティブ アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷に対応、2.7V ~ 5.5V、70mΩ、USB パワー スイッチ This product offers the same functionality and pinout with active high enable.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS2068E アクティブ アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1.5A 負荷に対応、2.7V ~ 5.5V、70mΩ、USB パワー スイッチ This product offers similar functionality with smaller 1.5-A loading.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS20xxE 電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 11月 2日
証明書 UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 2024年 6月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS20xxE Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module PDF | HTML 2023年 4月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2001EEVM-247 — TPS2001E USB パワー スイッチの評価基板

TPS2001EEVM-247 評価基板 (EVM) は、イネーブル スイッチと障害表示機能を搭載しており、2.7V ~ 5.5Vの範囲で動作し、最大 2A の連続出力電流を供給します。デフォルトで取り付けられているデバイスは TPS2001E です。この評価基板 (EVM) を使用して、TPS2068E、TPS2069E、TPS2000E を評価することもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ