TPS2001EEVM-247
TPS2001E USB パワー スイッチの評価基板
TPS2001EEVM-247
概要
TPS2001EEVM-247 評価基板 (EVM) は、イネーブル スイッチと障害表示機能を搭載しており、2.7V ~ 5.5Vの範囲で動作し、最大 2A の連続出力電流を供給します。デフォルトで取り付けられているデバイスは TPS2001E です。この評価基板 (EVM) を使用して、TPS2068E、TPS2069E、TPS2000E を評価することもできます。
特長
- 入力電圧範囲と出力電圧範囲はどちらも 2.7V ~ 5.5V
- 電流制限機能搭載、2A の最大動作電流
- サーマル パッド取り付け済みの SOT23-5 と MSOP-8、およびサーマル パッドなしの MSOP-8 という複数のパッケージをサポート
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2001EEVM-247 — TPS2001E USB パワー スイッチの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS20xxE Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | ||
証明書 | TPS2001EEVM-247 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 27日 |