データシート
TPS2001E
- シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
- 既存のテキサス・インスツルメンツのスイッチ・ポートフォリオとのピン互換
- 定格電流は 1.5A および 2A
- 3.3V および 5V の電源レールをサポート
- 精度 ±20% の固定定電流制限
- 高速過電流応答:2µs
- デグリッチされた障害の報告
- 出力放電
- 逆電流ブロック
- ソフトスタート機能内蔵
- 周囲温度範囲:-40℃~85℃
TPS20xxE パワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすい USB などのアプリケーション向けに設計されています。このファミリは、1.5A または 2A の負荷を必要とするアプリケーション向けに固定電流制限スレッショルドを提供し、異なるパッケージで High または Low の選択によって分極を実現します。
TPS20xxE ファミリは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、2.7V~5.5V 電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS20xxE 電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 11月 2日 |
証明書 | UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS20xxE Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |||
証明書 | TPS2001EEVM-247 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2001EEVM-247 — TPS2001E USB パワー スイッチの評価基板
TPS2001EEVM-247 評価基板 (EVM) は、イネーブル スイッチと障害表示機能を搭載しており、2.7V ~ 5.5Vの範囲で動作し、最大 2A の連続出力電流を供給します。デフォルトで取り付けられているデバイスは TPS2001E です。この評価基板 (EVM) を使用して、TPS2068E、TPS2069E、TPS2000E を評価することもできます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点