JAJSG28F august 2018 – august 2020 TPS2120 , TPS2121
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ILM = 5.2A | ||
ILM = 5.2A | ||
IOUT = -200 mA |
ILM = 1.5A | ||
ILM = 1.5A | ||
VIN1 > UVLO | VIN2 = 0V |
VIN1 = 12 V | VIN2 = 0 V | |
VIN1 = 12 V | VIN2 = 0 V | VOUT = GND |
RILM = 71.5kΩ |