JAJS324C February   2008  – October 2023 TPS2550 , TPS2551

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 製品比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 過電流
      2. 9.3.2 逆電圧保護
      3. 9.3.3 FAULT 応答
      4. 9.3.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 9.3.5 イネーブル (EN または EN)
      6. 9.3.6 温度検出
      7. 9.3.7 デバイスの機能モード
    4. 9.4 プログラミング
      1. 9.4.1 電流制限スレッショルドのプログラミング
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 2 レベル電流制限回路
      2. 10.2.2 設計要件
      3. 10.2.3 詳細設計手順
        1. 10.2.3.1 最小電流制限を超える設計
        2. 10.2.3.2 最大電流制限を下回る設計
        3. 10.2.3.3 入力および出力容量
      4. 10.2.4 自動再試行機能
      5. 10.2.5 ラッチオフ機能
      6. 10.2.6 USB 電源スイッチとしての代表的なアプリケーション
        1. 10.2.6.1 設計要件
          1. 10.2.6.1.1 USB パワー・ディストリビューションの要件
        2. 10.2.6.2 詳細設計手順
          1. 10.2.6.2.1 ユニバーサル・シリアル・バス (USB) の配電要件
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
      1. 10.3.1 セルフ・パワーおよびバス・パワーのハブ
      2. 10.3.2 低消費電力バス駆動および高電力バス駆動の機能
      3. 10.3.3 許容損失と接合部温度
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

最小電流制限を超える設計

一部のアプリケーションでは、特定の値を下回る電流に対して電流制限が行われないことが求められます。この例では、1A を負荷に供給する必要がある (つまり、1000mA を上回る電流分が制限される) ものと仮定します。IOS の式と図 9-1 を使って、RILIM を選択します。

  • IOS(min) (mA) = 1000mA
  • IOS(min) (mA) = (39700V) / (RILIM (kΩ)) 1.342 + 50
  • RILIM (kΩ) = [(39700V) / (IOS(min) (mA) - 50)]1/1.342
  • RILIM = 16.14kΩ

計算値よりも小さい、最も近い 1% 抵抗を選択すると、RILIM = 16kΩ が得られます。この選択により、電流制限の下限 (その値を上回る電流分が制限される) が 1A に設定されます。IOC の式、図 9-1、上記の RILIM の計算値を使って得られる過電流スレッショルドの最大値を計算します。

  • RILIM = 16kΩ
  • IOC(max) (mA) = (24500V) / (RILIM (kΩ)) 0.975 + 50
  • IOC(max) (mA) = (24500V) / (16 (kΩ))0.975 + 50
  • IOC(max) = 1691mA

16kΩ の抵抗を使用した場合に得られる過電流スレッショルドの最大値は 1.69A です。