DATA SHEET
TPS255x-Q1 高精度車載用可変電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- AEC-Q100 認定済み
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 機能安全対応
- USB の電流制限要件に適合
- 電流制限を 500mA~5A (標準値) の間で変更可能
- 4.5A において ±6.5% の電流制限精度
- 高速な短絡応答:3.5μs (標準値)
- 22mΩ のハイサイド MOSFET
- 動作範囲:2.5 V~6.5 V
- スタンバイ時電源電流:最大 2μA
- ソフト・スタート機能内蔵
- システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
- 安全関連の認定
- UL 認定 (UL 2367)
- CB 認定 (IEC 60950)
- CB 認定 (IEC 62368)