DATA SHEET
TPS256x デュアルチャネル、高精度、可変電流制限パワー・スイッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 2つの独立した電流制限チャネル
- USB の電流制限要件に適合
- 調整可能な電流制限:250mA~2.8A (標準値)
- 2.8A において ±7.5% の電流制限精度
- 高速過電流応答:3.5μs (標準値)
- ハイサイドMOSFET:44mΩ × 2
- 動作範囲:2.5V~6.5V
- スタンバイ時電源電流:最大 2μA
- ソフトスタート機能内蔵
- システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
- UL 認定済み:ファイル No. E169910
- CB および Nemko 認証