TPS2560 および TPS2561 (TPS256x) は、高精度な電流制限が必要なアプリケーション、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプリケーション向けに設計された、デュアル・チャネルのパワー・ディストリビューション・スイッチです。電流制限スレッショルドは、外付け抵抗によりチャネル毎に 250mA~2.8A (標準値) の範囲でプログラミングできます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
TPS256x の各チャネルでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流状態中および過熱状態中は、各チャネルの FAULTx 論理出力が独立して LOW にアサートされます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS2560、TPS2561 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision B (December 2015) to Revision C (October 2020)
Changes from Revision A (February 2012) to Revision B (December 2015)