TPS25741、TPS25741Aには、USB Power Delivery 2.0およびUSB Type-Cリビジョン1.2準拠のソースが実装されています。以下の図に示すように、電力マルチプレクサまたはDC-DC実装に使用できます。
このデバイスは、CCピンを監視してUSB Type-Cシンクの接続を検出し、GDNGおよびG5Vゲート・ドライバをイネーブルにして、VBUSに5Vを印加します(図を参照)。その後で、USB Power Deliveryを使用して最大3つの電圧を供給します。2つ目の電圧を供給する場合、G5Vゲート・ドライバがディスエーブル、GDPGゲート・ドライバがイネーブルになります。電力マルチプレクサ実装では、すべてのゲート・ドライバが使用され、CTLピンは必要ありません。DC-DC実装ではGDNGゲート・ドライバのみが必要で、CTLピンは電源を必要な電圧にプログラムするために使用されます。デバイスは、USB Power Deliveryの要件に従い、VBUSを自動的に放電します。PSEL、HIPWR、PCTRL、EN9V/EN12Vピンは、アドバタイズされる電圧と電流の設定に使用されます。
デバイスは、他のデバイスが接続されていないとき、標準値で5.4µA (VDD = 0Vのときは8µA)を消費します。ポート接続インジケータ(UFPまたはDVDD)出力を使用して、シンクが接続されるまで電源をディスエーブルにすることで、さらにシステムの電力を削減できます。
保護機能として、過電圧、過電流、過熱、CCピンのIEC、およびゲート・ドライバのシステム・オーバーライド(GD)があります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS25741 | VQFN (32) | 4.00mm×4.00mm |
TPS25741A | VQFN (32) | 4.00mm×4.00mm |
Changes from C Revision (June 2017) to D Revision
Changes from B Revision (January 2017) to C Revision
Changes from A Revision (September 2016) to B Revision
Changes from * Revision (August 2016) to A Revision