USB Type-C™ / USB PD ソース・コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET, PFET Data role DFP Internal power path VCONN Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET, PFET Data role DFP Internal power path VCONN Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • USB Power Delivery 2.0認定プロバイダ、
    USB Type-C™リビジョン1.2準拠のソース
  • 電圧アドバタイズをピンで選択可能
    • 5V、12V、20V (TPS25741)
    • 5V、9V、15V (TPS25741A)
  • ピーク電力設定をピンで選択可能
    • 15W~100Wの12オプション(TPS25741)
    • 15W~81Wの11オプション(TPS25741A)
  • 高電圧と安全性の両立
    • 過電圧、過電流、過熱保護、およびVBUS放電
    • CC1およびCC2上でのIEC 61000-4-2保護
    • 入力ピンによるフォルト時の高速シャットダウン
    • 外部のNチャネルMOSFETおよびPチャネルMOSFETの制御による単一電力パスまたは電力マルチプレクサ・アーキテクチャ
    • 2ピンの外部電源制御
    • 広いVIN電源範囲(4.65V~25V)
  • 非接続時の静止電流: 5.4µA
  • ポート電力管理、プラグ極性、プラグ状態、オーディオおよびデバッグ・アクセサリ・インジケータ
  • 1.8Vで35mAの電源出力を内蔵
  • USB Power Delivery 2.0認定プロバイダ、
    USB Type-C™リビジョン1.2準拠のソース
  • 電圧アドバタイズをピンで選択可能
    • 5V、12V、20V (TPS25741)
    • 5V、9V、15V (TPS25741A)
  • ピーク電力設定をピンで選択可能
    • 15W~100Wの12オプション(TPS25741)
    • 15W~81Wの11オプション(TPS25741A)
  • 高電圧と安全性の両立
    • 過電圧、過電流、過熱保護、およびVBUS放電
    • CC1およびCC2上でのIEC 61000-4-2保護
    • 入力ピンによるフォルト時の高速シャットダウン
    • 外部のNチャネルMOSFETおよびPチャネルMOSFETの制御による単一電力パスまたは電力マルチプレクサ・アーキテクチャ
    • 2ピンの外部電源制御
    • 広いVIN電源範囲(4.65V~25V)
  • 非接続時の静止電流: 5.4µA
  • ポート電力管理、プラグ極性、プラグ状態、オーディオおよびデバッグ・アクセサリ・インジケータ
  • 1.8Vで35mAの電源出力を内蔵

TPS25741、TPS25741Aには、USB Power Delivery 2.0およびUSB Type-Cリビジョン1.2準拠のソースが実装されています。以下の図に示すように、電力マルチプレクサまたはDC-DC実装に使用できます。

このデバイスは、CCピンを監視してUSB Type-Cシンクの接続を検出し、GDNGおよびG5Vゲート・ドライバをイネーブルにして、VBUSに5Vを印加します(図を参照)。その後で、USB Power Deliveryを使用して最大3つの電圧を供給します。2つ目の電圧を供給する場合、G5Vゲート・ドライバがディスエーブル、GDPGゲート・ドライバがイネーブルになります。電力マルチプレクサ実装では、すべてのゲート・ドライバが使用され、CTLピンは必要ありません。DC-DC実装ではGDNGゲート・ドライバのみが必要で、CTLピンは電源を必要な電圧にプログラムするために使用されます。デバイスは、USB Power Deliveryの要件に従い、VBUSを自動的に放電します。PSEL、HIPWR、PCTRL、EN9V/EN12Vピンは、アドバタイズされる電圧と電流の設定に使用されます。

デバイスは、他のデバイスが接続されていないとき、標準値で5.4µA (VDD = 0Vのときは8µA)を消費します。ポート接続インジケータ(UFPまたはDVDD)出力を使用して、シンクが接続されるまで電源をディスエーブルにすることで、さらにシステムの電力を削減できます。

保護機能として、過電圧、過電流、過熱、CCピンのIEC、およびゲート・ドライバのシステム・オーバーライド(GD)があります。

TPS25741、TPS25741Aには、USB Power Delivery 2.0およびUSB Type-Cリビジョン1.2準拠のソースが実装されています。以下の図に示すように、電力マルチプレクサまたはDC-DC実装に使用できます。

このデバイスは、CCピンを監視してUSB Type-Cシンクの接続を検出し、GDNGおよびG5Vゲート・ドライバをイネーブルにして、VBUSに5Vを印加します(図を参照)。その後で、USB Power Deliveryを使用して最大3つの電圧を供給します。2つ目の電圧を供給する場合、G5Vゲート・ドライバがディスエーブル、GDPGゲート・ドライバがイネーブルになります。電力マルチプレクサ実装では、すべてのゲート・ドライバが使用され、CTLピンは必要ありません。DC-DC実装ではGDNGゲート・ドライバのみが必要で、CTLピンは電源を必要な電圧にプログラムするために使用されます。デバイスは、USB Power Deliveryの要件に従い、VBUSを自動的に放電します。PSEL、HIPWR、PCTRL、EN9V/EN12Vピンは、アドバタイズされる電圧と電流の設定に使用されます。

デバイスは、他のデバイスが接続されていないとき、標準値で5.4µA (VDD = 0Vのときは8µA)を消費します。ポート接続インジケータ(UFPまたはDVDD)出力を使用して、シンクが接続されるまで電源をディスエーブルにすることで、さらにシステムの電力を削減できます。

保護機能として、過電圧、過電流、過熱、CCピンのIEC、およびゲート・ドライバのシステム・オーバーライド(GD)があります。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25741、TPS25741A USB Type-C™およびUSB PDホスト・ポート・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 3月 26日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点