このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS3423 および TPS3424 はプッシュボタン コントローラであり、短押しと長押しをさまざまな条件で独立して検出できます。これらのデバイスは、プッシュボタンごとに最大 2 つの出力 (RESET と INT) を備えており、電圧レギュレータやサーキット ブレーカのイネーブル、指定された押下期間に対するワンショットの生成、マイクロコントローラへの割り込みの送信など、さまざまな使用事例に使用できます。このデバイスは、短押しと長押しの両方に対して割り込みパルスを生成し、マイクロコントローラに通知します。RESET 出力は、デバイス構成に基づいて状態が変化します。
18nA の非常に低い消費電力により、バッテリ駆動デバイスの製品保管期間の延長に貢献します。このデバイスは、必要なボタンの押下が検出されるまで、電源ツリーが無効の状態を維持します。この機能は、バッテリー フレッシュネス シールと呼ばれています。
TPS3423/4 は、短押しおよび長押しの時間について固定タイミング オプションで供給されます。設計者にフレキシビリティを提供するため、TPS3424 は、外付けコンデンサにより短押しおよび長押しの時間をユーザーがプログラムすることも可能です。TPS3424 の KILL ピンを使用すると、マイクロコントローラからのフィードバックによる RESET のデアサートが可能になります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (3) |
---|---|---|
TPS3423 | DRL (SOT-5X3) | 2.10mm × 1.60mm |
DRL (SOT-5X3) (2) | 1.60mm × 1.20mm | |
TPS3424 | DRL (SOT-5X3) | 2.10mm × 1.60mm |
DRL (SOT-5X3) (2) | 1.60mm × 1.20mm |
Figure 4-1 and Figure 4-3 shows the device nomenclature of the TPS3423 and TPS3424, for output / push-button input, short press and long press, interrupt, reset and kill timing options. Figure 4-2 extends nomenclature of TPS3423 to provide 2 different timing option for channels. Refer Section 7 for more details. Contact TI sales representatives or on TI's E2E forum for detail and availability of other options.
TPS3423/4 belongs to family of devices offering different feature sets as highlighted in 製品情報.
PART NUMBER | NO. OF PUSH-BUTTONS | PUSH-BUTTON TIMING OPTION | KILL FEATURE |
---|---|---|---|
TPS3423 | 2 | Fixed | No |
TPS3424 | 1 | Fixed , programmable with external capacitor | Yes |
TPS3423 | I/O | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
PIN NAME | 8 PIN SOT-5X3 | 6 PIN SOT-5X3 | ||
PB1 | 1 | 1 | I | Push-button input 1, refer Section 7.3.1.1 for additional details. |
GND | 2 | 2 | - | Ground connection for IC. |
VDD | 3 | 3 | I | Supply connection, connect a 0.1µF capacitor near the pin for best performance. |
INT2 | 4 | O | Interrupt output for push-button input 2, INT2 is open drain active low output which toggles from every short press and long press on push-button input 2 as described in Section 7.3.2.1 | |
INT1 | 5 | O | Interrupt output for push-button input 1, INT1 is open drain active low output which toggles from every short press and long press on push-button input 1 as described in Section 7.3.2.1 | |
RESET1/RESET1 | 6 | 4 | O | RESET output for push-button input 1. The response of RESET to short press and long press is described in Section 7.3.2.2. |
RESET2/RESET2 | 7 | 5 | O | RESET output for push-button input 2. The response of RESET to short press and long press is described in Section 7.3.2.2. |
PB2 | 8 | 6 | I | Push-button input 2, refer Section 7.3.1.1 for additional details. |
TPS3424 | I/O | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
PIN NAME | 8 PIN SOT-5X3 | 6 PIN SOT-5X3 | ||
PB | 1 | 1 | I | Push-button input, refer Section 7.3.1.1 for additional details. |
GND | 2 | 2 | - | Ground connection for IC. |
VDD | 3 | 3 | I | Supply connection, connect a 0.1µF capacitor near the pin for best performance. |
SPT | 4 | Connect capacitor to program short press time as described in Section 7.3.1.1 for SPT Cap version. | ||
LPT | 5 | O | Connect capacitor to program long press time as described in Section 7.3.1.1 for LPT Cap version. | |
RESET/RESET | 6 | 4 | O | RESET output for the device. The response of RESET to short press and long press is described in Section 7.3.2.2. |
INT | 7 | 5 | O | Interrupt output. INT is open drain active low output which toggles from every short press and long press on push-button input as described in Section 7.3.2.1 |
KILL | 8 | 6 | I | Kill is feedback from the host. RESET can be de-asserted in the latched version by pulling KILL low. Connect this pin to VDD if not used. Please refer Section 7.3.1.3 for additional details. |