JAJS428N April 1998 – July 2022 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828
PRODUCTION DATA
接合部温度範囲 -40℃~85℃ での動作 (特に記述のない限り)
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | HIGH レベル出力電圧 | RESET | TPS382x-25 | VDD = VIT− + 0.2V, IOH = –20μA | 0.8 × VDD | V | ||
TPS382x-30 TPS382x-33 TPS382xA-33 |
VDD = VIT− + 0.2V, IOH = –30μA | |||||||
TPS382x-50 | VDD = VIT− + 0.2V IOH = –120μA | VDD − 1.5V | ||||||
RESET | TPS3824-25 TPS3825-25 |
VDD ≥ 1.8V, IOH = –100μA | 0.8 × VDD | |||||
TPS3824-30 TPS3825-30 |
VDD ≥ 1.8V, IOH = –150μA | |||||||
TPS3824-33 TPS3825-33 |
||||||||
TPS3824-50 TPS3825-50 |
||||||||
VOL | LOW レベル出力電圧 | RESET | TPS3824-25 TPS3825-25 |
VDD = VIT− + 0.2V, IOL = 1mA | 0.4 | V | ||
TPS3824-30 TPS3825-30 |
VDD = VIT− + 0.2V, IOL = 1.2mA | |||||||
TPS3824-33 TPS3825-33 |
||||||||
TPS3824-50 TPS3825-50 |
VDD = VIT− + 0.2V, IOL = 3mA | |||||||
RESET | TPS382x-25 | VDD = VIT− – 0.2V, IOL = 1mA | 0.4 | |||||
TPS382x-30 | VDD = VIT− – 0.2V, IOL = 1.2mA | |||||||
TPS382x-33 TPS382xA-33 |
||||||||
TPS382x-50 | VDD = VIT− – 0.2V, IOL = 3mA | 0.4 | ||||||
パワーアップ・リセット電圧(1) | VDD ≥ 1.1V, IOL = 20μA | 0.4 | V | |||||
VIT− | 立ち下がり入力 スレッショルド電圧(2) |
TPS382x-25 | TA = 0°C~85°C | 2.21 | 2.25 | 2.30 | V | |
TPS382x-30 | 2.59 | 2.63 | 2.69 | |||||
TPS382x-33 TPS382xA-33 |
2.88 | 2.93 | 3 | |||||
TPS382x-50 | 4.49 | 4.55 | 4.64 | |||||
TPS382x-25 | TA = –40℃~85℃ | 2.20 | 2.25 | 2.30 | ||||
TPS382x-30 | 2.57 | 2.63 | 2.69 | |||||
TPS382x-33 TPS382xA-33 |
2.86 | 2.93 | 3 | |||||
TPS382x-50 | TA = –40℃~85℃ | 4.46 | 4.55 | 4.64 | ||||
Vhys | VDD 入力でのヒステリシス | TPS382x-25 | 30 | mV | ||||
TPS382x-30 | ||||||||
TPS382x-33 TPS382xA-33 |
||||||||
TPS382x-50 | 50 | |||||||
IIH(AV) | HIGH レベル平均入力電流 | WDI | WDI = VDD、時間平均 (DC = 88%) | 120 | µA | |||
IIL(AV) | LOW レベル平均入力電流 | WDI = 0.3V、VDD = 5.5V、時間平均 (DC = 12%) | -15 | |||||
IIH | HIGH レベル入力電流 | WDI | WDI = VDD | 140 | 190 | μA | ||
MR | MR = VDD × 0.7, VDD = 5.5V | -40 | –60 | |||||
IIL | LOW レベル入力電流 | WDI | WDI = 0.3V, VDD = 5.5V | 140 | 190 | μA | ||
MR | MR = 0.3V, VDD = 5.5V | -110 | -160 | |||||
IOS | 出力短絡電流(3) | RESET | TPS382x-25 | VDD = VIT, max + 0.2V, VO = 0V | -400 | μA | ||
TPS382x-30 | ||||||||
TPS382x-33 TPS382xA-33 |
||||||||
TPS382x-50 | -800 | |||||||
IDD | 電源電流 | WDI、MR、および出力は未接続 | 15 | 25 | µA | |||
MR の内部プルアップ抵抗 | 52 | kΩ | ||||||
Ci | MR、WDI の入力容量 | VI = 0V~5.5V | 5 | pF |