JAJS428N April 1998 – July 2022 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828
PRODUCTION DATA
接合部動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 電源電圧 | 1.1 | 5.5 | V | |
VIH | MR および WDI の HIGH レベル入力電圧 | 0.7 × VDD | V | ||
VIL | LOW レベル入力電圧 | 0.3 × VDD | V | ||
Δt/ΔV | MR または WDI の入力遷移の立ち上がりおよび立ち下がりレート | 100 | ns/V | ||
TA | 自由気流での動作温度 | –40 | 85 | ℃ | |
TA | 自由気流での動作温度、TPS3823A-33のみ | -40 | 125 | ℃ |