JAJS428N April 1998 – July 2022 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828
PRODUCTION DATA
TPS382x ファミリのデバイスは、2.5V、3V、3.3V および 5V の固定電源電圧を監視する超小型の監視回路です。TPS382x ファミリは 1.1V~5.5V で動作します。注文可能なオプションには、プッシュプルまたはオープン・ドレイン出力のバージョン、出力信号にアクティブ HIGH またはアクティブ LOW ロジックを使用するバージョン、マニュアル・リセット・ピン付きのバージョン、ウォッチドッグ・タイマ付きのバージョンがあります。デバイス・ファミリの概要については、「デバイス比較表」を参照してください。