JAJS428N April   1998  – July 2022 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 電気的特性、TPS3823A-33 のみ
    7. 7.7 タイミング要件
    8. 7.8 スイッチング特性
    9. 7.9 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 マニュアル・リセット (MR)
      2. 8.3.2 アクティブ HIGH またはアクティブ LOW の出力
      3. 8.3.3 プッシュプルまたはオープンドレイン出力
      4. 8.3.4 ウォッチドッグ・タイマ (WDI)
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ウォッチドッグ・タイムアウトおよび 200ms 遅延付きの電源レール監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 リセット・イベント中の WDI デカップリング
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイスのサポート
      1. 12.1.1 開発サポート
        1. 12.1.1.1 SPICE モデル
      2. 12.1.2 デバイス命名規則
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 12.4 サポート・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ウォッチドッグ・タイマ (WDI)

TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS3828 デバイスにはウォッチドッグ・タイマがあり、リセット信号の発行を避けるために、WDI 信号を正または負に遷移させて定期的にトリガする必要があります。監視対象のシステムがタイムアウト期間 ttout 内にウォッチドッグ回路を再トリガしない場合、RESET は、期間 td にわたってアクティブになります。また、このイベントは、ウォッチドッグ・タイマを再初期化します。

ウォッチドッグ・タイマは、WDI ピンをシステムから切断することで無効にできます。WDI ピンが高インピーダンス状態であることを検出すると、TPS3820、TPS3823、TPS3824、またはTPS3828 は、RESET がアサートされないようにするため、独自の WDI パルスを生成します。この動作が望ましくない場合は、WDI とグランドの間に 1kΩ の抵抗を接続します。この抵抗により、TPS3820、TPS3823、TPS3824、またはTPS3828は、WDI が高インピーダンス状態でないことを検出できます。

WDI ピンへの入力がアクティブ (HIGH と LOW の間を遷移) であり、TPS3820、TPS3823、TPS3824、またはTPS3828 が RESET をアサートしているアプリケーションでは、入力電圧が VIT– を超えた後も、RESETは ロジック LOW に固定されたままです。 リセット信号がアサートされているときにも、アプリケーションが WDI への入力をアクティブにする必要がある場合は、デバイスの A バージョンまたは FET を使用して WDI 信号をデカップリングする必要があります。リセットがアサートされている間に WDI パルスを受信した場合、A バージョンはリセット信号をアサート状態にラッチしません。外付け FET は、RESET がアサートされたときに WDI 入力を切断することで WDI 信号をデカップリングします。 詳細については、「リセット・イベント中の WDI デカップリング」を参照してください。 A バージョンのデバイスはこのFETを必要としませんが、実際にはこの FET を備えた回路で動作しています。 したがって、A バージョン は、A 以外のバージョンと下位互換性があります。