JAJS428N April 1998 – July 2022 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | TPS3820、TPS3823、TPS3823A、TPS3828 | TPS3824 | TPS3825 | ||
GND | 2 | 2 | 2 | — | グランド接続 |
MR | 3 | — | 4 | I | マニュアル・リセット入力LOW にすると、強制的にリセットされます。 MR が LOW の間、および MR が HIGH になった後のタイムアウト期間中、RESET は LOW のまま維持されます。使用しない場合は、未接続のままにするか、または VDD に接続します。 |
RESET | — | 3 | 3 | O | アクティブ HIGH リセット出力。プッシュプルまたはオープン・ドレイン出力段のいずれかです。 |
RESET | 1 | 1 | 1 | O | アクティブ LOW リセット出力。プッシュプルまたはオープン・ドレイン出力段のいずれかです。 |
VDD | 5 | 5 | 5 | I | 電源電圧。デバイスに電力を供給し、自身の電圧を監視します。 |
WDI | 4 | 4 | — | I | ウォッチドッグ・タイマ入力。WDI がタイムアウト期間よりも長い間 HIGH または LOW のままの場合、リセットがトリガされます。リセットがアサートされるか、WDI が立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを検出すると、タイマはクリアされます。使用しない場合、リセット・イベントが発生しないように、WDI 接続は高インピーダンスである必要があります。 |