DATA SHEET
TPS382x 電圧モニタ、ウォッチドッグ・タイマ付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 200ms (TPS3823、TPS3824、TPS825、TPS3828) または25ms (TPS3820) の固定遅延時間を持つパワーオン・リセット・ジェネレータ
- 手動リセット入力 (TPS3820、TPS3823、TPS825、TPS3828)
- アクティブ LOW (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS825)、アクティブ HIGH (TPS3824およびTPS825)、およびオープン・ドレイン (TPS3828) で利用可能なリセット出力
- 電源電圧監視範囲:
2.5V、3V、3.3V、5V
- ウォッチドッグ・タイマ (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS3828)
- 消費電流 15µA (標準値)
- 5ピン SOT-23 パッケージ
- 温度範囲:-40℃~85℃ (TPS3823A-33の場合 −40℃~125℃)