JAJSEQ9E November 2013 – December 2017 TPS56520 , TPS56720 , TPS56920 , TPS56C20
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS56X20は、電圧スケーリング制御機能を備えた同期整流DC/DCコンバータIC (集積回路)であり、コア電圧(VCORE)の調整が必要とされるマイクロプロセッサ(MCU)に最適です。一度電源を投入すれば、I2C準拠バスを介して送信するVIDコードで、出力電圧のプログラミング/スケーリングを行うことができます。
この降圧(バック)コンバータは、適応型オン時間D-CAP2モード制御を採用しているため、外付け部品なしで超高速の過渡応答を実現します。従来の電圧/電流モード制御とは異なり、D-CAP2では高負荷時にはPWMモード、軽負荷時には Eco-mode™にシームレスに移行できます。Eco-modeにより、軽負荷時にも高い効率が維持されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS56C20 | HTSSOP (24) | 7.80mm×4.40mm |
TPS56920 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
TPS56720 | ||
TPS56520 |