TPS56720
- D-CAP2™制御
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- スイッチング周波数: 500kHz
- 1.0µH~2.2µHのインダクタに対して最適化
- ±1%の出力電圧精度
- I2C準拠のインターフェイスを介した機能
- 出力電圧(VID): 10mV単位で0.6V~1.87V
- 自動スキップ Eco-mode™オン/オフ(軽負荷)
- 電流制限目標: 40%~160%
- ICイネーブル、パワー・グッドのリードバック
- ヒカップ・モード保護オン/オフ
- IC端子の機能
- 外付け抵抗を使用したスタートアップ
VFBピンの出力電圧: 0.6V~1.87V - 可変ソフトスタート、
単調なプリバイアス・スタートアップ - パワー・グッド
- I2Cアドレス・プログラミング(2ビット)
- 外付け抵抗を使用したスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限制御
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- 低電圧誤動作防止(UVLO)
- TSSOPパッケージ(PWP): PowerPAD™
TPS56X20は、電圧スケーリング制御機能を備えた同期整流DC/DCコンバータIC (集積回路)であり、コア電圧(VCORE)の調整が必要とされるマイクロプロセッサ(MCU)に最適です。一度電源を投入すれば、I2C準拠バスを介して送信するVIDコードで、出力電圧のプログラミング/スケーリングを行うことができます。
この降圧(バック)コンバータは、適応型オン時間D-CAP2モード制御を採用しているため、外付け部品なしで超高速の過渡応答を実現します。従来の電圧/電流モード制御とは異なり、D-CAP2では高負荷時にはPWMモード、軽負荷時には Eco-mode™にシームレスに移行できます。Eco-modeにより、軽負荷時にも高い効率が維持されます。
TPS56X20は、超低ESRのセラミック・コンデンサと、POSCAPやSP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサに対応しています。また1.0µH~2.2µHの小型のインダクタに最適化されており、PCBの占有面積を削減できます。
TPS56X20はHTSSOPパッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS56x20 4.5V~17V入力、12A/9A/7A/5A出力、電圧スケーリング機能搭載の同期整流降圧レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 6月 25日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56C20 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | A Practical Approach to Higher Output Voltage Applications for I2C Based DC/DC C | 2017年 4月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS56C20EVM-614 — TPS56X20EVM-614、入力 4.5V ~ 17V、1.1V @ 12A 最大出力評価モジュール、I2C インターフェイス付き
The TPS56X20EVM-614 is an evaluation module for TPS56X20 series Step-Down voltage regulator family. This board supports four different output current converters TPS56520 (5A), TPS56720 (7A), TPS56920 (9A), and TPS56C20 (12A); the board is shipped with 12A version TPS56C20 mounted. By replacing IC (...)
TPS56720 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点