ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS56920

アクティブ

電圧スケーリング機能搭載、4.5V ~ 17V、9A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 9 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, I2C, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Voltage Margining Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 1.87 Iq (typ) (µA) 920 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 9 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Enable, I2C, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Voltage Margining Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 1.87 Iq (typ) (µA) 920 Duty cycle (max) (%) 80
  • D-CAP2™制御
    • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
    • スイッチング周波数: 500kHz
    • 1.0µH~2.2µHのインダクタに対して最適化
  • ±1%の出力電圧精度
  • I2C準拠のインターフェイスを介した機能
    • 出力電圧(VID): 10mV単位で0.6V~1.87V
    • 自動スキップ Eco-mode™オン/オフ(軽負荷)
    • 電流制限目標: 40%~160%
    • ICイネーブル、パワー・グッドのリードバック
    • ヒカップ・モード保護オン/オフ
  • IC端子の機能
    • 外付け抵抗を使用したスタートアップ
      VFBピンの出力電圧: 0.6V~1.87V
    • 可変ソフトスタート、
      単調なプリバイアス・スタートアップ
    • パワー・グッド
    • I2Cアドレス・プログラミング(2ビット)
  • サイクル単位の過電流制限制御
  • サーマル・シャットダウン(TSD)
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • TSSOPパッケージ(PWP): PowerPAD™
  • D-CAP2™制御
    • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
    • スイッチング周波数: 500kHz
    • 1.0µH~2.2µHのインダクタに対して最適化
  • ±1%の出力電圧精度
  • I2C準拠のインターフェイスを介した機能
    • 出力電圧(VID): 10mV単位で0.6V~1.87V
    • 自動スキップ Eco-mode™オン/オフ(軽負荷)
    • 電流制限目標: 40%~160%
    • ICイネーブル、パワー・グッドのリードバック
    • ヒカップ・モード保護オン/オフ
  • IC端子の機能
    • 外付け抵抗を使用したスタートアップ
      VFBピンの出力電圧: 0.6V~1.87V
    • 可変ソフトスタート、
      単調なプリバイアス・スタートアップ
    • パワー・グッド
    • I2Cアドレス・プログラミング(2ビット)
  • サイクル単位の過電流制限制御
  • サーマル・シャットダウン(TSD)
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • TSSOPパッケージ(PWP): PowerPAD™

TPS56X20は、電圧スケーリング制御機能を備えた同期整流DC/DCコンバータIC (集積回路)であり、コア電圧(VCORE)の調整が必要とされるマイクロプロセッサ(MCU)に最適です。一度電源を投入すれば、I2C準拠バスを介して送信するVIDコードで、出力電圧のプログラミング/スケーリングを行うことができます。

この降圧(バック)コンバータは、適応型オン時間D-CAP2モード制御を採用しているため、外付け部品なしで超高速の過渡応答を実現します。従来の電圧/電流モード制御とは異なり、D-CAP2では高負荷時にはPWMモード、軽負荷時には Eco-mode™にシームレスに移行できます。Eco-modeにより、軽負荷時にも高い効率が維持されます。

TPS56X20は、超低ESRのセラミック・コンデンサと、POSCAPやSP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサに対応しています。また1.0µH~2.2µHの小型のインダクタに最適化されており、PCBの占有面積を削減できます。

TPS56X20はHTSSOPパッケージで供給されます。

TPS56X20は、電圧スケーリング制御機能を備えた同期整流DC/DCコンバータIC (集積回路)であり、コア電圧(VCORE)の調整が必要とされるマイクロプロセッサ(MCU)に最適です。一度電源を投入すれば、I2C準拠バスを介して送信するVIDコードで、出力電圧のプログラミング/スケーリングを行うことができます。

この降圧(バック)コンバータは、適応型オン時間D-CAP2モード制御を採用しているため、外付け部品なしで超高速の過渡応答を実現します。従来の電圧/電流モード制御とは異なり、D-CAP2では高負荷時にはPWMモード、軽負荷時には Eco-mode™にシームレスに移行できます。Eco-modeにより、軽負荷時にも高い効率が維持されます。

TPS56X20は、超低ESRのセラミック・コンデンサと、POSCAPやSP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサに対応しています。また1.0µH~2.2µHの小型のインダクタに最適化されており、PCBの占有面積を削減できます。

TPS56X20はHTSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56x20 4.5V~17V入力、12A/9A/7A/5A出力、電圧スケーリング機能搭載の同期整流降圧レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 6月 25日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ