TPS6216xデバイス・ファミリは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.25MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。
3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。
イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。
パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約17μAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2μA未満です。
このデバイスには出力電圧が可変と固定のバージョンがあり、2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージ(DSG)、または3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージ(DGK)に封入されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS6216x | WSON (8) | 2.00mm×2.00mm |
TPS62160 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
Changes from D Revision (October 2014) to E Revision
Changes from C Revision (September 2013) to D Revision
Changes from B Revision (August 2013) to C Revision
Changes from A Revision (March 2012) to B Revision
Changes from * Revision (November 2011) to A Revision
OUTPUT VOLTAGE(1) | PART NUMBER | PACKAGE |
---|---|---|
adjustable | TPS62160 | WSON (8) |
1.8 V | TPS62161 | |
3.3 V | TPS62162 | |
5.0 V | TPS62163 | |
adjustable | TPS62160 | VSSOP (8) |