DATA SHEET
TPS6281xM、拡張温度範囲、2.75V~6V 可変周波数降圧 DC/DC コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- 拡張接合部温度:–55℃~+150℃
- 入力電圧範囲:2.75V~6V
- 1A、2A、3A、4A のコンバータ・ファミリ
- 静止電流:15µA (標準値)
- 出力電圧:0.6V~5.5V
- 出力電圧精度 ±1% (FPWM 動作)
- 調整可能なソフト・スタート
- –55℃で起動
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 高精度の ENABLE 入力
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- 拡散スペクトラム・クロック処理 - オプション
- パワー・グッド出力とウィンドウ・コンパレータ
- ウェッタブル・フランク付きパッケージ