JAJSJ61J May 2020 – November 2023 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODUCTION DATA
TPS62850x-Q1 はピンに互換性があり、高効率で使いやすい、1A、2A (連続)、3A (ピーク) の同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されたものです。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。TPS62850x-Q1 では、スイッチング周波数を 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から調整できます。また、上記と同じ周波数範囲で、外部クロックに同期させることも可能です。PWM/PFM モードでは、負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持できます。このファミリは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しており、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。
TPS62850x-Q1 は、SOT583 パッケージで供給されます。
部品番号(2) | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS628501-Q1 | DRL (SOT583、8) | 2.10mm × 1.60mm (ピンを含む) |
TPS628502-Q1 | ||
TPS628503-Q1 | ||
TPS628501-Q1 | DYC (SOT583、8) | 2.10mm × 1.60mm (ピンを含む) |