JAJSJ23G September 2019 – January 2025 TPS62860 , TPS62861
PRODUCTION DATA
TPS6286x デバイスは、I2C および VSEL インターフェイスを備えた高周波同期整流降圧コンバータです。これらの製品は、高効率かつ柔軟で電力密度が高いポイントオブロード DC/DC 設計を提供します。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、出力電圧リップルを最小化するために、強制的に PWM モードで動作させることもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と高度な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VSEL ピンにより出力電圧を迅速に変更できるので、常に変化するアプリケーションの性能要件に合わせて負荷の消費電力を調整できます。このデバイスは、2 本の VSEL ピンで 4 種類の工場出荷時プリセット電圧を選択できるため、I2C インターフェイスがなくても使用できます。
部品番号 (3) | CURRENT | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TPS62861 | 1A | YCH (DSBGA、8) | 1.40mm × 0.70mm |
TPS62860 | 0.6A |