JAJSJC9B September 2020 – July 2021 TPS62868 , TPS62869
PRODUCTION DATA
TPS62868 および TPS62869 は、高効率、適応型、高電力密度ソリューションを実現する I2C インターフェイス付き高周波数同期整流降圧型コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャとともに、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VID ピンにより、常に変化するアプリケーションの性能要件に対する消費電力負荷に合わせて、出力電圧を素早く調整できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS62868 | QFN (9) | 1.5 x 2.5 x 1.0mm |
TPS62869 |