JAJSJH9E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
イネーブル (EN) ピンは双方向で、2 つの機能を持ちます。
EN ピンに接続された内部オープン ドレイントランジスタがあるため、低インピーダンスのソースからこのピンを直接駆動しないでください。代わりに、抵抗を使用して、EN ピンに流れる電流を制限します (セクション 10.1を参照)。
VIN ピンに電源が初めて供給されると、デバイスは非揮発メモリからデフォルトのレジスタ設定を読み込み、VSEL、FSEL および SYNC_OUT ピンの状態を読み取るまで、EN ピンを Low に保持します。また、サーマル シャットダウンや過電圧ロックアウトなどの故障が発生した場合も、デバイスは EN を Low にプルします。スタック構成では、すべてのデバイスが共通のイネーブル信号を共有します。これは、スタック内のすべてのデバイスが初期化を完了するまで、スタック内の DC/DC コンバータのスイッチングを開始できないことを意味します。同様に、スタック内の 1 つ以上のデバイスに故障が発生すると、スタック内のすべてのコンバータが無効化されます (セクション 8.3.18を参照)。
スタンドアロン (非スタック) アプリケーションでは、CONTROL3 レジスタで SINGLE = 1 に設定することで、EN ピンのアクティブプルダウン機能を無効にすることができます。SINGLE = 1 の場合、故障状態は EN ピンに影響を与えません。(デバイスの初期化中は、EN ピンは常にプルダウンされることに注意してください。)スタックアプリケーションでは、SINGLE = 0 であることを確認してください。
内部SYSTEM_ready信号が Low のとき (つまり、初期化が完了し、フォルト条件がないとき)、内部オープン ドレイン トランジスタは高インピーダンスであり、EN ピンは標準入力と同様に機能します。EN ピンが High レベルになると、デバイスの DC/DC コンバータがイネーブルになり、Low レベルになると、デバイスの DC/DC コンバータがディセーブルされます。(I2C インターフェイスは、デバイスが初期化を完了するとすぐに有効になり、内部 ENABLE またはSYSTEM_READY信号の状態には影響されません。)
EN ピンが Low レベルになると、デバイスは強制的にシャットダウンします。シャットダウン中、電力段の MOSFET がオフになり、内部制御回路が無効化され、デバイスの消費電流は 20µA (標準値) のみです。
EN ピンの立ち上がりしきい値電圧は 1.0V、立ち下がりしきい値電圧は 0.9V です。スレッショルド電圧の許容誤差は ±30mV であるため、EN ピンを使用して正確なオン/オフ制御を実現できます。