JAJSL74A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
パワーセーブ モード (自動 PFM PWM/PWM) になるように MODE/S-CONF ピンが構成されている場合、出力電流がインダクタ リップル電流の 1/2 より大きい限り、本デバイスは PWM モードで動作します。軽負荷時に高い効率を維持するため、本デバイスは不連続導通モード (DCM) との境界でパワーセーブ モードに移行します。この移行は、出力電流がインダクタ リップル電流の 1/2 より小さくなった場合に行われます。負荷電流が減少すると、滑らかにパワーセーブ モードに移行します。これにより、軽負荷動作時の高い効率が確保されます。インダクタ電流が不連続である限り、本デバイスはパワーセーブ モードにとどまります。
パワーセーブ モードでは、スイッチング周波数は負荷電流に比例して低下し、高い効率を維持します。パワーセーブ モードの開始と終了は、どちらの方向にも滑らかに行われます。
2.5MHz が選択されている場合、AEE 機能を使用して最高の効率を維持するため、TPS62901 は、スイッチングの調整に加えて、入力電圧と出力電圧に応じてパワーセーブ モードのオン時間 (TON) を調整します (セクション 6.4.2 を参照)。
パワーセーブ モードでは、TON 時間は式 3 (1MHz の場合) と式 5 (2.5MHz、AEE が有効化されている場合) を使って推定できます。
出力電圧が非常に小さい場合、スイッチング損失を制限するため、約 50ns の最小オン時間が維持されます。これにより動作周波数がその公称値から低減され、高い効率が維持されます。TON を使って、パワーセーブ モードでのピーク インダクタ電流の標準値が次の式 7 で近似されます。

TPS62901 のデューティ サイクルを制限するオフ時間には最小値が存在します。VOUT より 15% (標準値) 大きい値よりも VIN が小さい場合、負荷電流にかかわらず、TPS62901 はパワーセーブ モードに移行しません。本デバイスは、PWM モードで出力レギュレーションを維持します。
パワーセーブ モードでの出力電圧リップルは、次の式 8 で与えられます。

ここで、