JAJSQ20A May   2024  – December 2024 TPS650362-Q1 , TPS650365-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 デバイス サポート
      1. 4.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 4.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
    5. 4.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 4.6 用語集
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 6.1 付録:パッケージ オプション
    2. 6.2 テープおよびリール情報
    3.     17

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ

概要

TPS65036x-Q1 デバイスは、車載カメラ / レーダー モジュールおよびマイコン電源向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは、最大 35V の入力電圧範囲に対応しています。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードまたは AutoPFM モードで動作でき、EMI 低減のためのスペクトラム拡散変調 (SSM) を任意でサポートできます。LDO は 300mA の電流を供給でき、3V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。TPS65036x-Q1 は、ピンまたは I2C からの制御による低消費電力モードをサポートしています。

TPS65036x-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます (3.5 mm × 3.5 mm)。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ (公称)
TPS65036x-Q1 VQFN (24) 3.5mm × 3.5mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
TPS650360-Q1 TPS650361-Q1 TPS650362-Q1 TPS650363-Q1  TPS650364-Q1 TPS650365-Q1 TPS650366-Q1 TPS650367-Q1 TPS65036x-Q1 アプリケーション回路例TPS65036x-Q1 アプリケーション回路例

サポート対象の具体的な注文可能な型番は以下のとおりです。

TPS65036xyyRAYRQ1 ここで:

TPS650360-Q1 TPS650361-Q1 TPS650362-Q1 TPS650363-Q1  TPS650364-Q1 TPS650365-Q1 TPS650366-Q1 TPS650367-Q1