JAJSG67F September 2018 – March 2024 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7H2201 は、突入電流が最小になるように立ち上がり時間を設定でき、逆電流保護機能を備えたシングル チャネルの eFuse です。このデバイスは、1.5V~7V の入力電圧範囲で動作でき、最大 6A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。
TPS7H2201 は、大きい電力消費が可能なサーマル パッドを備えたセラミックおよびプラスチック パッケージで供給されます。このデバイスは、-55℃~125℃の自由気流の周囲温度範囲で動作が
規定されています。
部品番号 (1) | グレード | パッケージ |
---|---|---|
5962R1722001VXC | フライト グレード RHA 100krad(Si) | 16 ピン CDFP 11.00 × 9.60mm 重量:1.56g(3) |
5962-1722001VXC | フライト グレード QMLV | |
TPS7H2201HKR/EM | エンジニアリング サンプル (2) | |
TPS7H2201MDAPTSEP | SEP | 32 ピン HTSSOP 6.10 × 11.00mm 重量:0.191g(3) |
TPS7H2201EVM-CVAL | セラミック評価ボード | EVM |