JAJSG67G September 2018 – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最高の性能のためには、トレースはすべてできるだけ短くします。効果を最大化するため、入力および出力コンデンサはデバイスの近くに配置し、寄生パターン インダクタンスが通常の動作に及ぼす影響を最小限に抑える必要があります。VIN、VOUT、GNDに幅広いトレースを使用すると、寄生的な電気的影響を最小限に抑えるのに役立ちます。一般的にコンポーネントは、パターンをできるだけ短くしてデバイスの近くに配置し、寄生容量を回避する必要があります。また、フォルト状態 (VOUT への短絡) で大きな電力消費が発生する可能性があるため、サーマル パッド用の PCB 内にサーマル ビアを配置する必要があります。