DATA SHEET
TPS7H500x-SEP 耐放射線性 2MHz 電流モード PWM コントローラ、宇宙用強化プラスチック
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 放射線耐性を強化
- SEL、SE、SEGR 耐性:
LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- SET、SEFI 特性:
LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- すべてのウェハー・ロットについて
最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
- 入力電圧:4V~14V
- 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/–1% の基準電圧
- スイッチング周波数:100kHz~2MHz
- 外部クロック同期機能
- 複数の同期整流出力
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
- 調整可能なデッド・タイム
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP
- 調整可能な立ち上がりエッジ・ブランク時間
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
- 構成可能なデューティ・サイクル制限
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
- 調整可能なスロープ補償とソフト・スタート機能
- 24 ピン TSSOP パッケージ
- 宇宙向けに強化されたプラスチック
- 管理されたベースライン
- Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
- NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- 製品のトレーサビリティ