このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS92205x ファミリは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応した 1A/2A 非同期昇圧 / 昇降圧 LED ドライバです。ローサイド NMOS を内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このデバイスは、コモン アノードアノード接続および単層 PCB もサポートしています。スイッチング周波数は 400kHz または 1MHz に設定します。
TPS92205x ファミリは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することで、PWM 調光をサポートしています。TPS92205x ファミリは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することで、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。
TPS92205x ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS922050TPS922051 | WSON (8) | 2.0 mm × 2.0mm |
HVSSOP (8) | 3.0 mm × 3.0mm | |
TPS922050 | SOT583 (8) | 2.0 mm × 1.2mm |