JAJSPC8D December 2022 – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
TPSM336x5 では、最小入力容量として 4.7μF が必要です。バイパス機能を向上させるため、並列に 0.1μF コンデンサを追加することを推奨します。十分な電圧および温度定格を持つ高品質のセラミック タイプ コンデンサが必要です。入力コンデンサの電圧定格は、最大入力電圧よりも高い必要があります。この設計では、4.7μF と 0.1μF の 50V 定格のコンデンサを使用します。
多くの場合、入力に、セラミックと並列に電解コンデンサを配置することが望ましいです。これは、長い配線またはパターンを使って入力電源をレギュレータに接続する場合に特に当てはまります。このコンデンサに中程度の ESR を持つコンデンサを使うことは、長い電源配線によって生じる入力電源のリンギングを減衰させるのに有効です。この追加コンデンサの使用は、インピーダンスの非常に高い入力電源によって生じる電圧低下の防止にも有効です。
考慮すべき入力コンデンサの部品番号の例については、表 7-2 を参照してください。