JAJSPC8D December 2022 – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
VCC ピンは、レギュレータの制御回路に電力を供給するために使用される内部 LDO の出力です。この出力を正常に動作させるには、1μF、16V のセラミック コンデンサを VCC と GND との間に接続する必要があります。一般に、この出力に負荷として外部回路を接続できません。ただし、この出力は、パワー グッド機能のプルアップに電力を供給するために使えます (「パワー グッド出力の動作」を参照)。この場合、10kΩ~100kΩ の範囲の値が適しています。VCC の公称出力電圧は 3.3V です。限界値については、「電気的特性」を参照してください。