JAJSPC8D December   2022  – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲
      2. 7.3.2  出力電圧の選択
      3. 7.3.3  入力コンデンサ
      4. 7.3.4  出力コンデンサ
      5. 7.3.5  イネーブル、起動、およびシャットダウン
      6. 7.3.6  外部 CLK SYNC (MODE/SYNC 付き)
        1. 7.3.6.1 パルス依存 MODE/SYNC ピン制御
      7. 7.3.7  スイッチング周波数 (RT)
      8. 7.3.8  パワー グッド出力動作
      9. 7.3.9  内部 LDO、VCC、VOUT/FB 入力
      10. 7.3.10 ブートストラップ電圧および VBOOT-UVLO (BOOT 端子)
      11. 7.3.11 スペクトラム拡散
      12. 7.3.12 ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.12.1 ドロップアウトからの回復
      13. 7.3.13 過電流保護 (ヒカップ モード)
      14. 7.3.14 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2  スイッチング周波数の選択
        3. 8.2.2.3  出力電圧の設定
        4. 8.2.2.4  入力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  出力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6  VCC
        7. 8.2.2.7  CFF の選択
        8. 8.2.2.8  パワー グッド信号
        9. 8.2.2.9  最大周囲温度
        10. 8.2.2.10 その他の接続
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
      3. 9.1.3 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

イネーブル、起動、およびシャットダウン

EN ピンの電圧によって、TPSM336x5 の起動またはリモート シャットダウンを制御します。EN ピンの電圧が VEN-WAKE 未満である限り、本デバイスはシャットダウン状態を維持します。EN ピンの電圧が VEN-WAKE を上回ると、本デバイスはデバイス スタンバイ モードに移行し、VCC を生成するために内部 LDO が起動します。EN の電圧がさらに上昇し、VEN-RISE に近づくと、本デバイスは最終的にスイッチングを開始し、ソフトスタートを使って起動モードに移行します。本デバイスのシャットダウン プロセス中に、EN 入力電圧の測定値が (VEN-RISE - VEN-HYST) を下回ると、レギュレータはスイッチングを停止し、デバイス スタンバイ モードに戻ります。EN ピンの電圧が VEN-WAKE を下回ると、本デバイスは確実にシャットダウンされます。リモート高精度制御が不要な場合、高電圧に対応した EN 入力ピンを VIN 入力ピンに直接接続できます。EN 入力ピンをフローティングにすることはできません。

各種の EN スレッショルド パラメータとそれらの値については、「電気的特性」に記載されています。図 7-3 に、高精度イネーブルの動作を示し、図 7-4 に、アプリケーションでの代表的なリモート EN の起動波形を示します。EN が High になってから約 1ms の遅延の後、出力電圧はソフトスタートで上がり始め、約 3.5ms (tss) 後にほぼ最終値に達します。約 2.5ms (tPG_FLT_RISE) の遅延の後、PGOOD フラグが High になります。起動中、ソフトスタート時間が経過するまで、本デバイスは FPWM モードに移行できません。この時間は、EN の立ち上がりエッジから測定されます。

TPSM33615 TPSM33625 高精度イネーブルの動作図 7-3 高精度イネーブルの動作
TPSM33615 TPSM33625 イネーブルによる起動、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 2.5AIOUT = 1.5A図 7-4 イネーブルによる起動、VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 2.5AIOUT = 1.5A

EN ピンによる外部 UVLO

場合によっては、本デバイスが内部的に備えているものとは異なる入力 UVLO レベルが必要とされることがあります。これは、図 7-5 に示す回路を使うことで実現できます。本デバイスがオンする入力電圧を VON、オフする入力電圧を VOFF と表します。最初に、RENB の値を 10kΩ~100kΩ の範囲で選択し、次に、式 8式 7 を使って RENT と VOFF をそれぞれ計算します。

TPSM33615 TPSM33625 外部 UVLO アプリケーション用のセットアップ図 7-5 外部 UVLO アプリケーション用のセットアップ
式 7. RENT= VONVEN_RISE-1×RENB
式 8. VOFF=VON×1-VEN_HYSVEN_RISE

ここで、

  • VON は VIN のターンオン電圧、
  • VOFF は VIN のターンオフ電圧です。
  • その他の用語については、「電気的特性」表を参照してください。